Dit product is niet meer beschikbaar
TOEBEHOREN DOOS MAGIC SCHEIDER VR 503E/504E
MAGIC
BTICINO
TOEBEHOREN DOOS MAGIC SCHEIDER VR 503E/504E
Ref. 503DE
EAN-nr.
8012199117669
TOEBEHOREN DOOS MAGIC SCHEIDER VR 503E/504E
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
10 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 32 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Zwart |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER