Ce produit n'est plus disponible
ACCESSOIRE BOITE MAGIC SEPARATEUR PR 503E/504E
MAGIC
BTICINO
ACCESSOIRE BOITE MAGIC SEPARATEUR PR 503E/504E
Réf. 503DE
EAN.
8012199117669
ACCESSOIRE BOITE MAGIC SEPARATEUR PR 503E/504E
Prix sur demande
Unité d'emballage
10 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 32 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez