-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Dekselbreedte 1
-
Dekselbreedte 1
-
Montage van deksel
-
Dekselbreedte 2
-
Lengte
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075681_pw_134913.jpg)
Hoekaftakking DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075688_pw_134914.jpg)
Aftakking vloerlijst naar 50x12-90x20mm DLP klik-in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075643_pw_134903.jpg)
Platte hoek 50 x 130mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075675_pw_134912.jpg)
T-aftakking 50 x 130 mm naar boven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075671_pw_134910.jpg)
T-aftakking 50 x 80 mm naar boven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075633_pw_134900.jpg)
Buitenhoek 50 x 130 mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-075608-WEB-R.jpg)
Vervangingsdeksel DLP Klik-in Mosaic wit - b 45 mm - l 2 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075623_pw_134897.jpg)
Binnenhoek 50 x 130mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075613_pw_134894.jpg)
Einddeksel 50 x 130mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/075666_pw_134907.jpg)
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in te kleven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/075669_pw_134915.jpg)
Dekselafdichting 45 mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/075661_pw_134905.jpg)
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW