-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Forme
-
Largeur du couvercle 1
-
Largeur du couvercle 1
-
Largeur du couvercle 1
-
Fixation du couvercle
-
Largeur du couvercle 2
-
Longueur
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075681_pw_134913.jpg)
Dérivation d'angle DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075688_pw_134914.jpg)
Dérivation moulure de sol vers 50x12-90x20mm clip.direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075643_pw_134903.jpg)
Angle plat 50 x 130mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075675_pw_134912.jpg)
Dérivation en T 50 x 130 mm vers le haut
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075671_pw_134910.jpg)
Dérivation en T 50 x 80 mm vers le haut
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075633_pw_134900.jpg)
Angle extérieur 50 x 130 mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-075608-WEB-R.jpg)
Couvercle pour DLP clippage direct blanc - 45 mm - 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075623_pw_134897.jpg)
Angle intérieur 50 x 130mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/075613_pw_134894.jpg)
Embout 50 x 130mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/075666_pw_134907.jpg)
Joint de corps 50x80/130/180 Clippage direct adhésif
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/075669_pw_134915.jpg)
Joint de couvercle 45mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/075661_pw_134905.jpg)
Joint de corps 50x80/130/180 DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)