FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal ventilatoren
-
Materiaal
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Geschikt voor 19 inch inbouw
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitgevoerd als inschuifventilator
-
Recirculatieventilator
-
Meetvermogen
-
Montagewijze
-
Dakventilator
-
Met filter
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Geschikt voor wandinbouw
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Voorbedraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646238-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646238
Linkeo2 kit 2 ventilatoren incl thermostaat voor wandkast
197,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646248-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646248
Linkeo2 set van 4 wielen voor wandkast
106,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen