Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de ventilateurs
-
Matériau
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Ventilateur de circulation
-
Puissance nominale
-
Mode de pose
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Encastrement mural
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
précâblé
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646238-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646238
Linkeo2 kit de 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret
197,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646248-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646248
Linkeo2 jeu de 4 roulettes pour coffret
106,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.