FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Uitvoering deksel
-
Trafo geïntegreerd
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Snijdiepte
-
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Met lichtbron
-
Diameter centreerboor
-
Uitgerust met
-
Uitgerust met
-
Aandraaivoorziening
-
Randverzinker
-
Met geïntegreerde diode
-
Max. aderdoorsnede
-
Vorm
-
Vorm
-
Verzonken kop
-
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
-
Voor buisdiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Montagewijze
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Geschikt voor glasvezel
-
Met schroeven
-
Achterinvoer
-
Lamphouder
-
Lamptype
-
Geschikt voor messing
-
Kleur lichtbron
-
Geschikt voor gietijzer
-
Draadmaat (metrisch)
-
Geschikt voor non-ferrometaal
-
Bevestigingswijze
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Geschikt voor kunststof
-
Bevestiging schakelmateriaal
-
Bevestiging schakelmateriaal
-
Kopvorm
-
Opnamesysteem
-
Geschikt voor RVS
-
Geschikt voor staal
-
Geschikt voor aluminium
-
Kopdiameter
-
Geschikt voor gipskarton
-
Functiebehoud
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Met flens
-
Geschikt voor hout
-
Transparant deksel
-
Buisvergrendeling
-
Dekselbevestiging
-
Dekselbevestiging
-
Zelfborgend
-
Verzegelbaar
-
Met afscherming
-
Diameter
-
Winddicht
-
Aantal polen klem
-
Klem met vaste positie
-
Armatuurhaakbevestiging
-
Spruit
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
LEGRAND
BATIBOX
Ref. 088508
Klokzaag diam. 80mm vr meubelinbouw van USB-laders
40,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
BATIBOX FLOOR
Ref. 081988
Vloer-inbouwdoos hoogte 50 tot 80mm diam 80mm
13,91 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
BATIBOX FLOOR
Ref. 089719
Verklikker LED wit voor vloerdoos
11,36 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
BATIBOX FLOOR
Ref. 080188
Batibox doos vloerctdoos diepte 50 mm
3,72 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 089709
Set 10 lange schroeven vloerd. .
1,89 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen