Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Finition du couvercle
-
Transfo intégré
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Profondeur de coupe
-
Avec résistance série intégrée
-
Matériau
-
Matériau
-
Source lumineuse fournie
-
Diamètre du foret de centrage
-
Garnissage
-
Garnissage
-
Système à vis
-
Fraise de bordure
-
Avec diode intégrée
-
Section de conducteur max.
-
Forme
-
Forme
-
Tête fraisée
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Mode de pose
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Adapté à la fibre de verre
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Douille
-
Source lumineuse
-
Adapté au laiton
-
Couleur de la source lumineuse
-
Adapté à la fonte
-
Taille de filetage (métrique)
-
Adapté aux métaux non ferreux
-
Type de fixation
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Adapté au plastique
-
Fixation des appareils
-
Fixation des appareils
-
Forme de la tête/extrémité
-
Système d'enregistrement
-
Adapté à l'acier inoxydable
-
Adapté à l'acier
-
Adapté à l'aluminium
-
Diamètre de tête
-
Adapté au placoplâtre
-
Maintien de fonction
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
-
Avec bride
-
Adapté au bois
-
Couvercle transparent
-
Verrouillage de tube
-
Fixation du couvercle
-
Fixation du couvercle
-
Autobloquant
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Diamètre
-
Etanche à l'air
-
Nombre de pôles de la borne
-
Borne, position fixe
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-088508-WEB-R.jpg)
LEGRAND
BATIBOX
Réf. 088508
Scie cloche diam. 80mm pr encastr.chargeurs USB mob.
40,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-081988-WEB-R.jpg)
LEGRAND
BATIBOX FLOOR
Réf. 081988
Boîte de sol encastrable 50 à 80mm hauteur diam 80mm
13,91 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/089719-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BATIBOX FLOOR
Réf. 089719
Voyant LED blanc pour prise de sol
11,36 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080188-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BATIBOX FLOOR
Réf. 080188
Batibox boîte prise de sol prof. 50 mm
3,72 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/089709-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 089709
Vis longues pr boîte de sol .
1,89 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.