-
Scheidingstussenschothoogte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Samenstelling geleider
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Kabelhoogte circa
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MSZ-WEB-R.jpg)
Vert. aftak-koppelingpaar 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZESZ-WEB-R.jpg)
Flexibel koppelset 2stuk 316L H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZVSZ-WEB-R.jpg)
Scharnierkoppelset 2st 316L H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZFCSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset voor hulpstuk 316L H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MPSZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZHSZ-WEB-R.jpg)
Buigkoppelplaatset 2stuk 316L H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZTBSZ-WEB-R.jpg)
Aftakbeugelset 316L H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZCSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset 2stuk ms 316L H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZDVSX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot 316L L3000 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set 16mm2 incl.M6 bev.mat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26744_1.jpg)
Swifts eindkap H100
Exclusief BTW