-
Hauteur de cloison
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Connecteur articulé vertical
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Classe du conducteur
-
Perforation de fixation
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme du conducteur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur de conduite approx.
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MSZ-WEB-R.jpg)
Ecl. déversoir vert. pair inox
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZESZ-WEB-R.jpg)
Ecl.expansion Swifts H100 pair 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZVSZ-WEB-R.jpg)
Eclisses ajust Swifts H100pair 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZFCSZ-WEB-R.jpg)
Eclisse accessoires H100 pair 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MPSZ-WEB-R.jpg)
Plaque de montage Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZHSZ-WEB-R.jpg)
Ecl pliables Swifts H100 pair 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZTBSZ-WEB-R.jpg)
Etriers en T Swifts H100 pair 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZCSZ-WEB-R.jpg)
Eclisses Swifts H100 pair 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZDVSX-WEB-R.jpg)
Separation Swifts H100 L3m 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-PLFEB.jpg)
Bande de terre cuivre 16mm2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26744_1.jpg)
Embout protection Swifts H100
Prix indicatif (hors TVA)