FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Max. aantal hangsloten
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Geschikt voor beugeldiameter
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/021692_pw_94761.jpg)
LEGRAND
SP 51
Ref. 021692
Hoofdblok microswitch 5 A Voor scheiders smeltp. SP51/58
21,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/021695_pw_94780.jpg)
LEGRAND
SP 51
Ref. 021695
Vervangmicroswitch 5 A Voor scheiders smeltp. SP51/58
16,77 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/021696_pw_94781.jpg)
LEGRAND
S[ 38
Ref. 021696
Handgreep voor koppeling Vr scheiders smeltp SP38/51/58
4,52 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/021698_pw_94782.jpg)
LEGRAND
SP 51
Ref. 021698
Veiligheidsplaatje Voor scheider smeltp. SP51/58
4,32 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen