Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre max. de cadenas
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Adapté à l'épaisseur de l'étrier
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/021692_pw_94761.jpg)
LEGRAND
SP 51
Réf. 021692
Bloc à microrupteur inv. 5A Pour coupe-circuit SP51/58
21,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/021695_pw_94780.jpg)
LEGRAND
SP 51
Réf. 021695
Microrupteur invers. suppl. 5A Pour coupe-circuit SP51/58
16,77 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/021696_pw_94781.jpg)
LEGRAND
S[ 38
Réf. 021696
Poignée de solidarisation Pour coupe-circuit SP38/51/58
4,52 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/021698_pw_94782.jpg)
LEGRAND
SP 51
Réf. 021698
Plaque de sécurité Pour coupe-circuit SP51/58
4,32 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.