-
Stroomraildikte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Stroomrailbreedte
-
Transparant
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Onderdeel
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037388_pw_94952.jpg)
Koperen staaf 12x4mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037388-WEB-R.jpg)
Koperen staaf 12x2mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 110A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037349-WEB-R.jpg)
Koperen staaf niet voorgeboord afm. 12 x 4 mm voor XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036582-LEGRAND-1000.jpg)
Toebehoren kasten xl/xl-a Zelfkl. planhouder gesl. ip50
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-036580-WEB-R.jpg)
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036581-LEGRAND-1000.jpg)
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/009799-LEGRAND-1000.jpg)
Zelfklevende planhouder A4 voor kasten XL/XL-A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/001691_pw_93563.jpg)
Klemmenafschermplaat breedte 45 mm - lengte 1 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037360_pw_94951.jpg)
Klembeugel voor staven 12x4 mm 10 tot 35 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037360_pw_94951.jpg)
Klembeugel voor staven 12x4 mm 6 tot 16 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/001690-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende houder - grijs voor klemmenafschermplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037360_pw_94951.jpg)
Klembeugel voor staven 12x4 mm 1,5 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037365_pw_92820.jpg)
Verbindingsklem 2 x 10 mm² Getapte staven 12 x 4 mm
Exclusief BTW