-
Epaisseur des barres collectrices
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Largeur des barres collectrices
-
Transparent
-
Accessoire
-
Transparent
-
Matériau
-
Adapté à
-
Pièce détachée
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Mode de pose
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Barre cuivre 12x4mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 12x2mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 110 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre non percée 12 x 4 mm - longueur 990 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique rigide pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 340 x 235 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 260 x 165 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique souple A4 pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Ecran protège-bornes larg. 45 mm - long. 1 mètre
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur pour barres cuivre non percées - 10 à 35 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur pour barres cuivre non percées - 6 à 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant - gris clair pour écran protège-bornes
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur pour barres cuivre non percées - 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur pr barres 12 x 4 mm à trous taraudés - 2 x 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)