-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Klembereik
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Gatvorm
-
Gatvorm
-
Aandraaivoorziening
-
Boorgatafstand centrisch
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Spoed schroefdraad
-
Draadvorming
-
Gehard
-
Draadmaat (metrisch)
-
Kopvorm
-
Schroefdraaddiameter
-
Zelfborend
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036392-LEGRAND-1000.jpg)
Set 2 profielsteunen h.1800 voor kast Marina
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/037402-LEGRAND-1000.jpg)
Dwarssteun Lina 25 - lengte 2m rail EN 50035 (verbinding XL)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/047728-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetr. rail h.15 kast br.800 gegalvaniseerd - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/034745-LEGRAND-1000.jpg)
Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/034750-LEGRAND.jpg)
Schroefafscherming h 4,8 mm vr isolatie van schroefkoppen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/036644-LEGRAND-1000.jpg)
Klinknagel plastiek diam. 6 mm voor boorgat diam. 6,5 mm
Exclusief BTW