-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Zone de serrage
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Forme de trou
-
Forme de trou
-
Système à vis
-
Ecart central entre les trous
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Inclinaison du filetage
-
Moulage de filetage
-
Trempé
-
Taille de filetage (métrique)
-
Forme de la tête/extrémité
-
Diamètre du filetage
-
Auto-foreur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036392-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu 2 montants profilés h.1800 pour armoire Marina
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/037402-LEGRAND-1000.jpg)
Rail Lina 25 - à couper - 2 m asymétrique - EN 50035
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/047728-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétr. h.15 arm. l.800 galvanisé - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/034745-LEGRAND-1000.jpg)
Vis tête H 4,8x16 - diam 3,3mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/034750-LEGRAND.jpg)
Cache-vis tête réf. 347 45 pour armoires Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/036644-LEGRAND-1000.jpg)
Rivet plastique diam. 6 mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)