-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036744-WEB-L.jpg)
Set 4 glijrails kast d. 300 mm Atlantic - uitgerust geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036745-WEB-L.jpg)
Set 4 glijrails kast d. 400 mm Atlantic - uitgerust geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036743-WEB-L.jpg)
Set 4 glijrails kast d. 250 mm Atlantic - uitgerust geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036401-LEGRAND.jpg)
Set van 4 bevestiginsgbeugels zamak - Atlantic - 300 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036404-LEGRAND.jpg)
Set van 4 bevestiginsgbeugels Atlantic - belasting 100 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036735-LEGRAND-1000.jpg)
Set van bevestigingsbeugels symmetrische rail - Atlantic
Exclusief BTW