-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036744-WEB-L.jpg)
Jeu 4 glissières prof. 300 mm pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036745-WEB-L.jpg)
Jeu 4 glissières prof. 400 mm pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036743-WEB-L.jpg)
Jeu 4 glissières prof. 250 mm pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036401-LEGRAND.jpg)
Jeu 4 pattes fix. murale 300kg pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036404-LEGRAND.jpg)
Jeu 4 pattes fix. murale 100kg pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036735-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu 2 pattes de fix. rail sym. pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)