-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering deksel
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Scharnier aan binnenkant
-
Nom. diameter
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Toebehoren
-
Inzetstuk voor kabelwartel
-
Soort afdekking
-
Scharnier aan buitenkant
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Max. openingshoek
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Hangslotvergrendeling
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal kabels
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Nastelbaar
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Transparant deksel/deur
-
Geperforeerd
-
Type sluiting
-
Afdichtbereik
-
Voor wanddikte
-
Met slot
-
Voor wanddikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Totale lengte
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Signaaldoorlatende deur
-
Breedte in module-eenheden
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Met montageplaat
-
Kabelinvoer
-
Krimp techniek
-
Inwendige diepte
-
Met trekontlasting
-
Hoekuitvoering
-
Boringsdiameter
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Aard-verbindingsblok
-
Nulleider verbindingsblok
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met DIN-rail
-
Gasdicht
-
Waterdicht
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
EMC-uitvoering
-
Brandwerend
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Met glijschaal/regenschaal
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Set 100 kabeldoorvoeren ISO 32 met directe perforatie- Plexo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/001918-LEGRAND-1000.jpg)
Multifunctionele mantel voor kasten 3 rijen Plexo 3
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Set 100 kabeldoorvoeren ISO 25 met directe perforatie- Plexo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/001917-LEGRAND-1000.jpg)
Multifunctionele mantel voor kasten 2 rijen Plexo 3
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Set 100 kabeldoorvoeren ISO 20 met directe perforatie- Plexo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-001962-WEB-F.jpg)
Geperforeerde plaat vr kast 12 mod.-hoogte 150mm - Plexo3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/401853-LEGRAND-1000.jpg)
Geperforeerde plaat H. 150mm voor kast XL³ 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/001965-LEGRAND-1000.jpg)
Volle afdekplaat vr kast 18 modules - Plexo3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001967-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelingskit voor Plexo3 kasten IP65
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 4 bevestigingsbeugels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/001968-LEGRAND-1000.jpg)
Verzegelingsset Plexo 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-001964-WEB-R.jpg)
Volle afdekplaat voor kast 12 modules - Plexo3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/001966-LEGRAND-1000.jpg)
Slot met sleutel nr 850
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-001970-WEB-R.jpg)
Set 2 scharnieren Plexo3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-001955-WEB-R.jpg)
Kit van kabeldoorvoeren:1xISO4 +2xISO32+5xISO25+10xISO20
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404821-LEGRAND-600.jpg)
Lege steun schroefklemmenblok 50 gaten - XL3125+Plexo3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001973-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmenhouder Plexo3 kasten 3 en 4 R
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/004817-LEGRAND-1000.jpg)
Lege steun schroefklemmenblok 35 gaten - lengte 276 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001971-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsstuk contactdoos op Plexo³ kast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001972-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmenhouder Plexo3 kasten 1 en 2 R
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/001961-LEGRAND-1000.jpg)
Opklikbare afdekstrip - 5 modu
Exclusief BTW