-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Charnière intérieure
-
Diamètre nominal
-
Finition de poignée
-
Accessoire
-
Insert pour presse-étoupe
-
Type de couverture
-
Charnière extérieure
-
Manette
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Qualité du matériau
-
Nombre câbles
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Charnière ajustable
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Zone d'étanchéité
-
Pour épaisseur de paroi
-
Avec serrure
-
Pour épaisseur de paroi
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Longueur totale
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Largeur en nombre de modules
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Avec cadre/support de montage
-
Entrée de câble
-
Technique de rétrécissement
-
Profondeur intérieure
-
Serre cable
-
Finition de l'angle
-
Diamètre d'alésage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Borne de mise à la terre
-
Borne à conducteur neutre
-
Finition de la surface
-
Rail DIN
-
Etanche au gaz
-
Etanche à l’eau
-
Possibilité de montage en saillie
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Ininflammable
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lot de 100 embouts ISO 32 à perforation directe - Plexo³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/001918-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine multifonction pour coffrets 3 rangées Plexo 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lot de 100 embouts ISO 25 à perforation directe - Plexo³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/001917-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine multifonction pour coffrets 2 rangées Plexo 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lot de 100 embouts ISO 20 à perforation directe - Plexo³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-001962-WEB-F.jpg)
Plaque perforée pr coffret 12 mod.-haut. 150mm - Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/401853-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque perforée hauteur 150mm pour coffret XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/001965-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron plein pr coffret 18 modules - Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001967-LEGRAND-1000.jpg)
Ensemble de jumelage pour coffrets Plexo3 - IP65
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu 4 pattes fixation murale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/001968-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de plombage Plexo 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-001964-WEB-R.jpg)
Plastron plein pr coffret 12 modules - Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/001966-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure à clé no 850
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-001970-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 charnières Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-001955-WEB-R.jpg)
Set embouts passecâble:1xISO40 +2xISO32+5xISO25+10xISO20
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404821-LEGRAND-600.jpg)
Support vide pour bornier à visser-50 trous-XL3125+Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001973-LEGRAND-1000.jpg)
Support bornier Plexo3 coffrets 3 et 4 R
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/004817-LEGRAND-1000.jpg)
Support vide pour bornier à visser - 35 trous - l. 276mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001971-LEGRAND-1000.jpg)
Entretoise de fixation prise sur coffret Plexo³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/001972-LEGRAND-1000.jpg)
Support bornier Plexo3 coffrets 1 et 2 R
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/001961-LEGRAND-1000.jpg)
Obturateur 5 modules
Prix indicatif (hors TVA)