FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Stroomrailbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Max. aderdoorsnede
-
Kopbreedte
-
Lengte
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor montagerail
-
Uitvoering
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Draadmaat (metrisch)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404495-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 404495
Set van 100 hamermoeren L.40 Lengte 40 mm voor C-staven
202,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 404494
Set van 100 hamermoeren L.27 Lengte 27 mm voor C-staven
177,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/404489-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 404489
Toeb.alu sta. 800A kl.aft 250A - IP 2X
89,75 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037377-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 037377
Verbindingsset voor steun C-staaf - ref. 373 66/68
68,48 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen