Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Largeur des barres collectrices
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Section de conducteur max.
-
Largeur de tête
-
Longueur
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un rail de montage
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Taille de filetage (métrique)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404495-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 404495
Jeu de 100 écrous marteau L.40 Longueur 40 mm pour barres C
202,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 404494
Jeu de 100 écrous marteau L.27 Longueur 27 mm pour barres C
177,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/404489-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 404489
Acc barre alu 800A born.repi 250A - IP 2X
89,75 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037377-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 037377
Kit de jumelage pour support barre en C réf. 373 66/68
68,48 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.