FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Sleutelwijdte
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Materiaal
-
Type materiaal certificaat conform EN 10204
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Aandraaivoorziening
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Magnetisch
-
Verzonken kop
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Maat vierkant (slot)
-
Spoed schroefdraad
-
Linkse draad
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Volledige draad
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Kopvorm
-
Zelfklevend
-
Aantal gangen per inch
-
Schroefdraadlengte
-
Kopdiameter
-
Kophoogte
-
Met flens
-
Zelfborgend
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/037311_pw_96724.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 037311
Isol. profiel koperen staven 18x4, 25x4, 25x5 en 32x5 mm
40,62 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/037299_pw_94624.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 037299
Zakje met 2 x 5 zelfklevers "Gevaarlijke spanning"
5,04 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047713-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Ref. 047713
Moerklem voor M8 schroef
1,39 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036774-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 036774
Isolerende schroef M6 x10 Bevest.toebehoren voor kasten
1,31 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-036775-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 036775
Schroeven HF met contactring M6 x 10 mm
1,11 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047712-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Ref. 047712
Moerklem voor M6 schroef
0,72 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen