-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Inscription
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Certificat de type de matériau selon EN 10203
-
Adapté à une vis à tôle
-
Système à vis
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Magnétique
-
Tête fraisée
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Dimension du boulon à col carré
-
Inclinaison du filetage
-
Filetage gauche
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Dimension du filetage en pouces
-
Forme de la tête/extrémité
-
Auto-adhésif
-
Nombre de filets par pouce
-
Longueur de filetage
-
Diamètre de tête
-
Hauteur de tête
-
Avec bride
-
Autobloquant
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/037311_pw_96724.jpg)
Profilé isolant barres cuivre 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5, 32x5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/037299_pw_94624.jpg)
Pochette de 2 x 5 autocollants "Tension dangereuse"
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047713-LEGRAND-1000.jpg)
Clips écrou pour vis M8
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036774-LEGRAND-1000.jpg)
Vis isolante M6 x 10 pour fixation barres/armoires
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-036775-WEB-R.jpg)
Vis HF avec rondelle contact M 6 x 10 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047712-LEGRAND-1000.jpg)
Clips écrou pour vis M6
Prix indicatif (hors TVA)