Teller enkelf. 45A - MID met impulsen - 1 module
EMDX3
LEGRAND
Teller enkelf. 45A - MID met impulsen - 1 module
Ref. 412069
EAN-nr.
3414970761255
Teller enkelf. 45A - MID met impulsen - 1 module
Productgroep : 21
151,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type meter | Elektronisch |
---|---|
Nom. stroom (In) | 5 A |
Max. stroom (Imax) | 45 A |
Nom. spanning (Un) N-L | 161-297 V |
Frequentie | 47-63 Hz |
Nauwkeurigheidsklasse | B |
Pooltype | 1-fase |
Uitvoering | Directe meting |
Energiesoort | Werkvermogen |
Geschikt voor | Afname |
Tariefuitvoering | Enkeltarief |
Meettype belastingscurve | Nee |
Terugloopblokkering | Ja |
Geijkt | Ja |
---|---|
Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
Pulsuitgang | Optisch |
Impulstype | S0 |
Impulssnelheid | 1000-1000 Imp/kWh (kvarh) |
Type indicatie | Digitaal |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Uitvoering van de interface | Geen |
EDL40-signatuur | Nee |
Met vergrendelcode | Nee |
Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
7 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER