Aller au contenu principal
Logo print

Compteur mono 45A - MID à impulsions - 1 module

EMDX3 LEGRAND

Compteur mono 45A - MID à impulsions - 1 module

Réf. 412069 EAN. 3414970761255

Compteur mono 45A - MID à impulsions - 1 module

1
Groupe produit : 21
151,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de compteur Électronique
Courant nominal (In) 5 A
Courant maximal (Imax) 45 A
Tension nominale (Un) N-L 161-297 V
Fréquence 47-63 Hz
Classe de précision B
Type de pôle Monophasé
Modèle Mesure directe
Type d'énergie Puissance active
Adapté à Achat
Type de tarif Tarif simple
Mesure de la courbe de charge Non
Blocage de retour Oui
Etalonné Oui
Homologation Directive relative aux instruments de mesure
Sortie d'impulsion Optique
Type d'impulsion S0
Taux d'impulsion 1000-1000 Imp/kWh (kvarh)
Type d'affichage Numérique
Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
Largeur en nombre de modules 1
Type d'interface Sans
Signature EDL40 Non
Avec code de blocage Non
Nombre de positions 7
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

7 documents
Fiche technique
F02178FR-00.pdf pdf (0.22 Mo)
Fiche technique
F02178EN-00.pdf pdf (0.36 Mo)
Mode d'emploi
LE08979AD.pdf pdf (1.64 Mo)
Guide technique
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guide technique
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
004670.dwg dwg (0.11 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails