![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637960-LEGRAND-1000.jpg)
T aftakstuk PVC H 100
ISPL
LEGRAND
T aftakstuk PVC H 100
Ref. 637960
EAN-nr.
3245066379609
T aftakstuk PVC H 100
Productgroep : 23
36,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 100 mm |
---|---|
Bouwvorm | T-stuk horizontaal |
Binnenstraal | 150 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |