Aller au contenu principal
Logo print

Té de dérivation PVC H 100

ISPL LEGRAND

Té de dérivation PVC H 100

Réf. 637960 EAN. 3245066379609

Té de dérivation PVC H 100

1
Groupe produit : 23
36,12 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur de caniveau de câble 100 mm
Type de construction Pièce en T horizontale
Rayon interne 150 mm
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -25-60 °C
Sans halogène Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Agrément
NF 004-60039613C (0.2 Mo)