Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin

DLP LEGRAND

T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin

Ref. 030544 EAN-nr. 3245060305444

T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin

Productgroep : 23
5,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Basisdeel en bovendeel (deksel)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Bruin
RAL-nummer 8014
Met beschermfolie Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 32 mm
Hoogte 12.5 mm
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina