Dérivation en T - DLP 32x12,5 marron RAL 8014
DLP
LEGRAND
Dérivation en T - DLP 32x12,5 marron RAL 8014
Réf. 030544
EAN.
3245060305444
Dérivation en T - DLP 32x12,5 marron RAL 8014
1
Groupe produit : 23
5,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Marron |
Numéro RAL | 8014 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez