![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075672_pw_134911.jpg)
T-aftakking 50 x 105 mm naar beneden
DLP CLICK-IN
LEGRAND
T-aftakking 50 x 105 mm naar beneden
Ref. 075672
EAN-nr.
3245060756727
T-aftakking 50 x 105 mm naar beneden
Productgroep : 26
23,82 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 105 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 80 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Ja |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Hoogte | 122 mm |
Diepte | 50 mm |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER