Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP klik-in Mosaic 50 x 105mm wit - 2 meter - 2 comp.

DLP CLICK-IN LEGRAND

DLP klik-in Mosaic 50 x 105mm wit - 2 meter - 2 comp.

Ref. 075602 EAN-nr. 3245060756024

DLP klik-in Mosaic 50 x 105mm wit - 2 meter - 2 comp.

Productgroep : 26L
34,14 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 105 mm
Diepte 50 mm
Lengte 2000 mm
Aantal deksels 1
Deksels meegeleverd Ja
Dekselbreedte 1 45 mm
Symmetrisch Ja
Bouwvorm rechthoekig Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Geperforeerd
Met beschermfolie Ja
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Ja
Bevestiging deksel Binnenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Nuttige doorsnede 4098 mm²
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Gebruikers-instructie
LE01018AB_02.pdf pdf (0.17 Mo)
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
2 documenten
PEP
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details