Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 400mm - l. rail 380mm

ATLANTIC LEGRAND

Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 400mm - l. rail 380mm

Ref. 036793 EAN-nr. 3245060367930

Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 400mm - l. rail 380mm

Productgroep : 18
14,64 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering DIN-rail 35/7,5
Materiaal Staal
Gatvorm Langgat
Boorgatafstand centrisch 360 mm
Materiaaldikte 1 mm
Lengte 380 mm
Hoogte 7.5 mm

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00896-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)