Atlantic
Legrand
Ref. 35610
EAN-nr.
3245060356101
Productgroep : 18
12 792,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Geen |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Nee |
Hoogte | 400 mm |
Breedte | 200 mm |
Diepte | 120 mm |
Inbouwdiepte | 120 mm |
Inwendige diepte | 116 mm |
Plaatdikte kast | 0.9 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 0.9 mm |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsklasse | I |
Slagvastheid | IK10 |
Functiebehoud | Overig |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
1 document
PEP
SELECTEER