![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036790-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 150mm - l. rail 130mm
ATLANTIC
LEGRAND
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 150mm - l. rail 130mm
Ref. 036790
EAN-nr.
3245060367909
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 150mm - l. rail 130mm
Productgroep : 18
11,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 35/7,5 |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gatvorm | Langgat |
Boorgatafstand centrisch | 100 mm |
Materiaaldikte | 1 mm |
---|---|
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 7.5 mm |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER