![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036790-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 150 - dim. rail 130
ATLANTIC
LEGRAND
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 150 - dim. rail 130
Réf. 036790
EAN.
3245060367909
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 150 - dim. rail 130
1
Groupe produit : 18
11,55 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail DIN 35/7,5 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Forme de trou | Trou oblong |
Ecart central entre les trous | 100 mm |
Epaisseur de matériau | 1 mm |
---|---|
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 7.5 mm |