-
Uitvoering zijligger
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Uitvoeringsvorm sport
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestiging sport
-
Kwaliteitsklasse
-
Samenstelling geleider
-
Bevestigingsperforatie
-
Hoek
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Hoek
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor stijgladder
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Bochtuitvoering
-
Bochtuitvoering
-
Uitvoering symmetrisch
-
Scharnierend
-
Bochtuitvoering
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Kabelladderhoogte
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Zijperforatie
-
Zijperforatie
-
Met moer
-
Kabelhoogte circa
-
Sportafstand hart/hart
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Deksel t-stuk 316L B600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET600300RS-WEB-L.jpg)
T-stuk RVS316 B600 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EAR600SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B600 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-EAR500SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B500 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET500300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B500 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-EAR400SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B400 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET400300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B400 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EAR300SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B300 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92924_1.jpg)
Deksel t-stuk RVS316 B500 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET300300RS-WEB-L.jpg)
T-stuk RVS316 B300 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET200300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B200 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EAR200SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B200 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk 316L B600 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_104176_1.jpg)
Deksel vervalstuk RVS316 B600 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94893_1.jpg)
Deksel stijgstuk RVS316 B600 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20151130_127904_1.jpg)
Deksel bochtstuk RVS316 B500 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EFB60090300S-WEB-L.jpg)
Bochtstuk RVS316 B600 H150 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Deksel t-stuk RVS316 B400 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EFB50090300S-WEB-R.jpg)
Bochtstuk RVS316 B500 H150 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94893_1.jpg)
Deksel stijgstuk RVS316 B500 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_104176_1.jpg)
Deksel vervalstuk RVS316 B500 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EOR60090300S-WEB-R.jpg)
Vervalstuk RVS316 B600 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-EB600300RS-WEB-L.jpg)
Aftakstuk RVS316 B600 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26792_1.jpg)
Deksel bochtstuk 316L B600 45gr
Exclusief BTW