-
Finition du longeron latéral
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Fixation des échelons
-
Qualité du matériau
-
Classe du conducteur
-
Perforation de fixation
-
Angle
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Forme du conducteur
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type coudé
-
Type coudé
-
Finition symétrique
-
A charnière
-
Type coudé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Entraxe entre les échelons
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Couvercle piece en T L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET600300RS-WEB-L.jpg)
Piece en T Swifts 316L L600 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EAR600SZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. 316L L600 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-EAR500SZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. 316L L500 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET500300RS-WEB-R.jpg)
Piece en T Swifts 316L L500 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-EAR400SZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. 316L L400 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET400300RS-WEB-R.jpg)
Piece en T Swifts 316L L400 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EAR300SZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. 316L L300 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92924_1.jpg)
Couv. pce en T 316L L500 H100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET300300RS-WEB-L.jpg)
Piece en T Swifts 316L L300 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ET200300RS-WEB-R.jpg)
Piece en T Swifts 316L L200 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EAR200SZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. 316L L200 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26795_1.jpg)
Couv. coude 90deg L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_104176_1.jpg)
Couv.coud vert desc 316L L600 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94893_1.jpg)
Couv.coud vert rem 316L L600 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20151130_127904_1.jpg)
Couv. coude hor 316L L500 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EFB60090300S-WEB-L.jpg)
Coude hor 316L L600 H150 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Couv. pce en T 316L L400 H100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EFB50090300S-WEB-R.jpg)
Coude hor 316L L500 H150 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94893_1.jpg)
Couv.coud vert rem 316L L500 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_104176_1.jpg)
Couv.coud vert desc 316L L500 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EOR60090300S-WEB-R.jpg)
Coude vert desc 316L L600 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-EB600300RS-WEB-L.jpg)
Derivation hor 316L L600 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26792_1.jpg)
Couv. coude 45deg L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)