Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomtransfo 250A NH 1/2/3

TRANSFO LEGRAND

Stroomtransfo 250A NH 1/2/3

Ref. 605875 EAN-nr. 3414970763693

Stroomtransfo 250A NH 1/2/3

Productgroep : 76
224,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Doorsteekstroomomvormer
Primaire meetstroomsterkte In 250 A
Secundaire nom. stroom 5 A
Secundair (meet)schijnvermogen 5 VA
Nauwkeurigheidsklasse 1
Overstroombegrenzingsfactor FS 5
Met aanraakbeveiliging Ja
Snapbevestiging Ja
Met koperrail Nee
Aansluiting secundair Schroefaansluiting
Aantal primaire ingangen 1

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina