![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605875-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 250A NH 1/2/3
TRANSFO
LEGRAND
Transfo de courant 250A NH 1/2/3
Réf. 605875
EAN.
3414970763693
Transfo de courant 250A NH 1/2/3
1
Groupe produit : 76
224,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Transformateur de mesure de courant traversant |
---|---|
Courant assigné primaire In | 250 A |
Courant assigné secondaire | 5 A |
Puissance apparente nominale secondaire | 5 VA |
Classe de précision | 1 |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
---|---|
Fixation par encliquetage | Oui |
Avec barre en cuivre | Non |
Raccord secondaire | Raccordement à vis |
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez