Stop Arc diff.aut F+N C16 30mA AFDD - 10000A - A - 3 modules
DX3
LEGRAND
Stop Arc diff.aut F+N C16 30mA AFDD - 10000A - A - 3 modules
Ref. 415967
EAN-nr.
3414971169586
Stop Arc diff.aut F+N C16 30mA AFDD - 10000A - A - 3 modules
Productgroep : 88
310,40 €
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
Aantal polen | 2 |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Nom. foutstroom | 0.03 A |
Type lekstroom | A |
Energiebegrenzingsklasse | 3 |
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 | 10 kA |
Frequentie | 50 Hz |
Uitschakelkarakteristiek | C |
Meeschakelende nul | Ja |
Overspanningscategorie | 3 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Breedte in module-eenheden | 3 |
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd | Overig |
Stuurspanning neveninrichting | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 54 mm |
Hoogte | 96.2 mm |
---|---|
Diepte | 77.6 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Nom. spanning | 180-264 V |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-16 mm² |
Type verbinding | Busbar and cable |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER