![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-415967-WEB-R.jpg)
Stop Arc disj.dif P+N C16 30mA AFDD - 10000A - A - 3 modules
DX3
LEGRAND
Stop Arc disj.dif P+N C16 30mA AFDD - 10000A - A - 3 modules
Réf. 415967
EAN.
3414971169586
Stop Arc disj.dif P+N C16 30mA AFDD - 10000A - A - 3 modules
1
Groupe produit : 88
310,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 2 |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.03 A |
Type de courant différentiel | A |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 10 kA |
Fréquence | 50 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Catégorie de surtension | 3 |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Dispositifs auxiliaires montés en usine | Autre |
Type de tension de commande contact auxiliaire | AC |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 54 mm |
Hauteur | 96.2 mm |
---|---|
Profondeur | 77.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 180-264 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Capacité des bornes | 1.5-16 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez