FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)frequentie
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Instelbereik helderheidswaarde
-
Met programmeerbare nachtuitschakeling
-
Drukingang
-
Nom. (meet)spanning lichtvoeler
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Max. kabellengte lichtvoeler
-
Montagewijze lichtvoeler
-
Max. gloeilampbelasting
-
Beschermingsgraad (IP) lichtvoeler
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Programmeerbaar
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412623-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 412623
Schemerschakelaar 1 functie 250 V - 16A - 1 module
164,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen