Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Fréquence assignée
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Plage de réglage de la valeur de luminosité
-
Avec coupure nocturne programmable
-
Entrée du contact à poussoir
-
Tension assignée du capteur de lumière
-
Courant de commutation assigné
-
Longueur max. de conduit du capteur de lumière
-
Type de montage du capteur de lumière
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Classe de protection (IP), capteur de lumière
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Programmable
LEGRAND
DIN
Réf. 412623
Inter crépusculaire 1 fonction 250 V - 16A - 1 module
164,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.