-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Toepassing
-
Uitvoering deksel
-
Bouwvorm
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Transparant
-
Dekselmontage
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Spuitbus
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Breedte aftakking
-
Dekselbreedte 1
-
Vorm
-
Montagewijze kanaal
-
Deksels meegeleverd
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering symmetrisch
-
Hoek
-
Dekselbreedte 2
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Met potentiaalvereffening
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Montagewijze
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Leverbaar op rol
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351386-WEB-R.jpg)
GWO6 T-aftakking170x63 R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351396-WEB-R.jpg)
GWO6 T-aftakking 170x63 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351336-WEB-R.jpg)
GWO6 platte hoek 170x63 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351326-WEB-R.jpg)
GWO6 platte hoek 170x63 R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351306-WEB-R.jpg)
GWO6 buitenhoek 170x63 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351296-WEB-R.jpg)
GWO6 buitenhoek 170x63 R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351206-WEB-R.jpg)
GWO6 binnenhoek var. 170x63 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351196-WEB-R.jpg)
GWO6 binnenhoek var. 170x63 R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351536-WEB-R.jpg)
GWO6 zaagmal voor 170-170Ax63
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-351176-WEB-R.jpg)
GWO6 binnen-buitenhoek 170x63 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351166-WEB-R.jpg)
GWO6 binnen-buitenhoek 170x63 R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351266-WEB-R.jpg)
GWO6 binnenhoek 170x63 R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351276-WEB-R.jpg)
GWO6 binnenhoek 170x63 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351409-WEB-R.jpg)
GWO6 stijggoot L=2m 170x38
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351216-WEB-R.jpg)
GWO6 goot staal 170x63 L=2m R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351236-WEB-R.jpg)
GWO6 goot staal 170x63 L=3m R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351116-WEB-R.jpg)
GWO6 w.goot staal 170x63 L=2m R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351136-WEB-R.jpg)
GWO6 w.goot staal 170x63 L=3m R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351556-WEB-R.jpg)
GWO6 overzet T-stuk 170-170 R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351566-WEB-R.jpg)
GWO6 overzet T-stuk 170-170 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351456-WEB-R.jpg)
GWO6 flenssteun 170 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351446-WEB-R.jpg)
GWO6 flenssteun 170/170A R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351429-WEB-R.jpg)
GWO6 klemdeksel 170 L=1m R1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351260-WEB-R.jpg)
GWO6 deksel platte hoek b=79 R9010
Exclusief BTW