-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Application
-
Finition du couvercle
-
Type de construction
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Montage du couvercle
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Bombe aérosol
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Type de montage du canal
-
Couvercle inclus
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition symétrique
-
Angle
-
Largeur du couvercle 2
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec compensation de potentiel
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Mode de pose
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type rectangulaire
-
Section transversale utile
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351396-WEB-R.jpg)
GWO6 dérivation en T 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351386-WEB-R.jpg)
GWO6 dérivation en T 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351336-WEB-R.jpg)
GWO6 angle plat 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351326-WEB-R.jpg)
GWO6 angle plat 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351306-WEB-R.jpg)
GWO6 angle extérieur 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351296-WEB-R.jpg)
GWO6 angle extérieur 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351206-WEB-R.jpg)
GWO6 angle int. var. 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351196-WEB-R.jpg)
GWO6 angle int. var. 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351536-WEB-R.jpg)
GWO6 boîte à coupe pour 170-170Ax63
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-351176-WEB-R.jpg)
GWO6 angle int-/ext. 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351166-WEB-R.jpg)
GWO6 angle int-/ext. 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351276-WEB-R.jpg)
GWO6 angle intérieur 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351266-WEB-R.jpg)
GWO6 angle intérieur 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351409-WEB-R.jpg)
GWO6 corps gaine vert. L=2m 170x38
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351216-WEB-R.jpg)
GWO6 goulotte 170x63 L=2000 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351236-WEB-R.jpg)
GWO6 goulotte 170x63 L=3000 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351116-WEB-R.jpg)
GWO6 goulotte 170x63 L=2m R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351136-WEB-R.jpg)
GWO6 goulotte 170x63 L=3m R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351556-WEB-R.jpg)
GWO6 finition-T couv.170-170 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351566-WEB-R.jpg)
GWO6 finition-T couv.170-170 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351456-WEB-R.jpg)
GWO6 finition terminale170 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351446-WEB-R.jpg)
GWO6 finition terminale170 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351429-WEB-R.jpg)
GWO6 couv.gaine vert.170 L=1m R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351260-WEB-R.jpg)
GWO6 couvercle angle plat L79 R9010
Prix indicatif (hors TVA)