Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soluflex Opbouwtegel 225x225 sdz

SOLUFLEX LEGRAND

Soluflex Opbouwtegel 225x225 sdz

Ref. 8400040 EAN-nr. 8714161196688

Soluflex Opbouwtegel 225x225 sdz

Productgroep : V09
44,59 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Opbouwtegel
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Sendzimir verzinkt
Lengte 225 mm
Breedte 225 mm
Hoogte omgezette zijden 13 mm
Materiaaldikte 2 mm
Gelijkmatige oppervlaktebelasting per m² 3000 N
Puntbelasting per 25 x 25 mm 1500 N
Met contact-/afstandsnokken Ja
Met aardingsvoorziening Nee
Met uitsparing Ja
Geschikt voor kabeldoorvoer naar werkplek Ja
Geschikt voor aansluiting vloerzuil Ja
Geschikt voor aansluiting leidinguitlaat Ja
Met wegwerpdeksel Nee