![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400040-WEB-R.jpg)
Soluflex Dalle De Montage 225 X 225
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex Dalle De Montage 225 X 225
Réf. 8400040
EAN.
8714161196688
Soluflex Dalle De Montage 225 X 225
Groupe produit : V09
44,59 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Carrelage en saillie |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 225 mm |
Largeur | 225 mm |
Hauteur de lisière | 13 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Charge de surface uniforme par m² | 3000 N |
Charge ponctuelle par 25x25 mm | 1500 N |
---|---|
Avec cames de contact/de distance | Oui |
Avec dispositif de mise à la terre | Non |
Avec évidement | Oui |
Adapté à un passe-câble jusqu'au poste de travail | Oui |
Adapté à un raccordement à une boîte sur-sol | Oui |
Adapté à un raccordement à une sortie de cordon | Oui |
Avec couvercle d'installation (unidirectionnel) | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez