![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-075786-WEB-R.jpg)
Soluclip zwart Voor Mosaic
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Soluclip zwart Voor Mosaic
Ref. 075786
EAN-nr.
3245060757861
Soluclip zwart Voor Mosaic
Productgroep : 23
5,11 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
---|---|
Breedte deksel | 45 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER