![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-075786-WEB-R.jpg)
Soluclip noir Pour Mosaic
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Soluclip noir Pour Mosaic
Réf. 075786
EAN.
3245060757861
Soluclip noir Pour Mosaic
1
Groupe produit : 23
5,11 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
---|---|
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez